FB_DALIV2xAddressingIntRandomAddressing

FB_DALIV2xAddressingIntRandomAddressing 1:

Dieser Funktionsbaustein adressiert die Steuergeräte (Sensoren) nach dem Zufallsprinzip. Der Anwender hat keinen Einfluss darauf, welches Steuergerät welche Kurzadresse zugewiesen bekommt. Die Vergabe der Kurzadressen erfolgt aufsteigend.

Durch eine positive Flanke an dem Eingang bStart wird der Baustein gestartet und der Ausgang bBusy geht auf TRUE. Die Klemme adressiert jetzt selbständig alle Steuergeräte. Sind alle Steuergeräte adressiert, so geht der Ausgang bBusy wieder auf FALSE. Die Ausgangsvariable nAddressedDevices gibt Auskunft darüber, wie viele Steuergeräte eine Kurzadresse erhalten haben. Abhängig von der Anzahl der angeschlossenen Steuergeräte, kann die Abarbeitung dieses Bausteines mehrere Minuten dauern.

INPUT

bStart                  : BOOL;
nStartWithShortAddress  : BYTE := 0;
nOptions                : DWORD := DALIV2_OPTION_OPTICAL_FEEDBACK;
eDataFrameType          : E_DALIV2DataFrameType := eDALIV2DataFrameType24Bit;

bStart: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert und somit die Adressierung gestartet.

nStartWithShortAddress: Kurzadresse, die dem ersten Steuergerät zugewiesen wird (0 ... 63).

nOptions: Optionen für die Adressierung der Steuergeräte (siehe Tabelle). Die einzelnen Konstanten müssen miteinander ODER verknüpft werden.

eDataFrameType: Ausgabeformat des DALI-Befehls (eDALIV2DataFrameType24Bit oder eDALIV2DataFrameTypeOsram).

Konstante

Beschreibung

DALIV2_OPTION_COMPLETE_NEW_INSTALLATION

Es werden alle Steuergeräte neu adressiert, auch die, die schon eine Kurzadresse haben.

DALIV2_OPTION_OPTICAL_FEEDBACK

Vor dem Adressieren werden alle Geräte auf MIN LEVEL gesetzt. Neu adressierte Vorschaltgeräte erhalten nach der Zuweisung der Kurzadresse die Helligkeit MAX LEVEL

VAR_OUTPUT

bBusy              : BOOL;
bError             : BOOL;
nErrorId           : UDINT;
nAddressedDevices  : BYTE;

bBusy: Bei der Aktivierung des Bausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv bis der Befehl abgearbeitet wurde.

bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.

nErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Siehe Fehlercodes.

nAddressedDevices: Ist das Adressieren abgeschlossen (bBusy ist FALSE), so wird an diesem Ausgang die Anzahl der adressierten Steuergeräte angezeigt.

VAR_IN_OUT

stCommandBuffer   : ST_DALIV2CommandBuffer;

stCommandBuffer: Verweis auf die Struktur zur Kommunikation mit dem Baustein FB_KL6821Communication() (KL6821).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielsystem

erforderliche Bibliotheken

TwinCAT 2.11 R3/x64 ab Build 2260

PC/CX, BX oder BC

TcDALIV2-Bibliothek ab V2.12.0