FB_DALIV2StairwellDimmer
Funktionsblock zur Steuerung von Treppenhausbeleuchtungen.
Durch eine steigende Flanke am Eingang bSwitch wird das Licht auf den Wert nPresenceValue geschaltet. Durch eine fallende Flanke an bSwitch wird ein Timer mit der Laufzeit von tPresenceDuration gestartet. Nach Ablauf dieses Timers werden die angesteuerten Lampen innerhalb der Zeit tFadeTime auf den Wert nProlongValue gedimmt. Dieser Wert wird über den Zeitraum tProlongDuration beibehalten. Danach wird das Licht ausgeschaltet. Eine positive Flanke am Eingang bOff schaltet das Licht sofort aus, eine erneute steigende Flanke am Eingang bSwitch schaltet das Licht jederzeit - auch während der Dimm- und Wartezeiten - wieder ein.
Bei jedem Einschalten des Lichtes findet eine Überprüfung statt, ob die Werte nPresenceValue und nProlongValue innerhalb der zulässigen Grenzen (MIN LEVEL ... MAX LEVEL) des Master-Gerätes liegen. Der Wert "0" ist ebenfalls erlaubt. Darüber hinaus ist es möglich, dass nPresenceValue kleiner als nProlongValue ist oder beide Werte identisch sind.
Parameter nMasterDevAddr
Das DALI-System bietet die Möglichkeit, Lampen nicht nur einzeln zu steuern, sondern diese auch gruppenweise oder mit Sammelbefehlen anzusprechen. Da die einzelnen Geräte Teilnehmer von verschiedenen Gruppen sein können, kann die Situation entstehen, dass vor einer Gruppen- bzw. Sammelansteuerung die einzelnen Lampen verschiedene Helligkeitszustände innehaben. Um dennoch eine Aussage darüber treffen zu können, ob die Lampen nun ein- oder ausgeschaltet werden sollen, wird jeder Gruppe ein Führungsgerät (Master-Device) zugeordnet, nach dessen Zustand sich die restlichen Geräte richten. Soll mit dem Baustein eine einzelne Lampe angesteuert werden, eAddrType = eAddrTypeShort, so braucht kein Master-Device angegeben werden. Der Parameter nMasterDevAddr ist in diesem Fall ohne Bedeutung.

VAR_INPUT
bEnable : BOOL := TRUE;
bSwitch : BOOL;
bOff : BOOL;
nPresenceValue : BYTE := 254;
nProlongValue : BYTE := 200;
tPresenceDuration : TIME := t#30s;
tFadeOffDuration : TIME := t#10s;
tProlongDuration : TIME := t#20s;
nOptions : DWORD := 0;
nAddr : BYTE := 0;
eAddrType : E_DALIV2AddrType := eDALIV2AddrTypeShort;
nMasterDevAddr : BYTE := 0;
tCycleActualLevelMasterDev : TIME := t#0s;
bEnable: Solange dieser Eingang auf TRUE steht, sind die Eingänge bOn und bOff aktiv. Ein negativer Zustand deaktiviert die Eingänge und setzt den Baustein nach Abarbeitung der letzten notwendigen DALI-Befehle zurück. Es werden dann keine DALI-Befehle außer die zyklische Abfrage der Helligkeit des Mastergerätes mehr ausgegeben.
bSwitch: Bei steigender Flanke: Die angesteuerten Lampen werden direkt auf nPresenceValue geschaltet. Bei fallender Flanke: Starten der Präsenzzeit (siehe Grafik).
bOff: Schaltet die angesteuerten Lampen unmittelbar aus.
nPresenceValue: Wert, auf den die angesteuerten Lampen während der Präsenzzeit geschaltet werden sollen. (Gültiger Wertebereich:0oder MIN LEVEL ... MAX LEVEL -voreingestellter Wert: 254).
nProlongValue: Wert, auf den die angesteuerten Lampen während der Verweilzeit geschaltet werden sollen. (Gültiger Wertebereich:0oder MIN LEVEL ... MAX LEVEL -voreingestellter Wert: 200).
tPesenceDuration: Dauer der Präsenzzeit, bei der die angesteuerten Lampen nach einer fallenden Flanke an bSwitch auf nPresenceValue geschaltet werden. (Voreingestellter Wert: 30 Sekunden).
tFadeOffDuration: Zeitdauer, in der der Helligkeitswert von nPresenceValue auf nProlongValue gesteuert wird. (Voreingestellter Wert: 10 Sekunden).
tProlongDuration: Dauer der Verweilzeit. (Voreingestellter Wert: 20 Sekunden).
nOptions: Reserviert für zukünftige Entwicklungen.
nAddr: Adresse des Einzelgerätes bei Einzelansteuerung oder der Gruppe bei Gruppenansteuerung.
nMasterDevAddr: Adresse des Master-Gerätes bei Gruppen- und Sammelschaltungen.
eAddrType: Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast).
tCycleActualLevelMasterDev: Zykluszeit, mit der im Hintergrund der aktuelle Istwert (ACTUAL DIM LEVEL) ausgelesen wird. Damit das Dimmen der Lampen nicht gestört wird, wird das Auslesen immer in der niedrigsten Priorität durchgeführt. Wird der Wert auf 0 gesetzt, so wird das Auslesen gesperrt.
VAR_OUTPUT
nActualLevelMasterDev : BYTE;
bBusy : BOOL;
bCycleActive : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
nActualLevelMasterDev: Aktueller Ausgabewert des Master-Gerätes (bei eAddrType = eAddrTypeShort immer des jeweilig angesprochenen Gerätes).
bBusy: Dieser Ausgang ist immer dann gesetzt, wenn eine Lichtänderung aktiv ist, also Ein, Aus und Rampenfahrt. Dabei spielen Start- und Zielwert keine Rolle. Auch bei einer Rampenfahrt von z.B. 100 nach 100 in 10s würde dieser Ausgang gesetzt sein.
bCycleActive: Bei der Aktivierung des Bausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv bis der Zyklus abgearbeitet bzw. die Lampen ausgeschaltet wurden.
bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.
nErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Siehe Fehlercodes.
VAR_IN_OUT
stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
stCommandBuffer: Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit den Bausteinen FB_DALIV2Communication() (KL6811) oder FB_KL6821Communication() (KL6821).