FB_DALIV2SwapShortAddress
Mit diesem Funktionsbaustein können die Kurzadressen zweier Vorschaltgeräte vertauscht werden. Hierzu ist es allerdings notwendig, dass in der DALI-Line eine freie, unbenutzte Kurzadresse vorhanden ist.
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
nShortAddress01 : BYTE;
nShortAddress02 : BYTE;
nFreeShortAddress : BYTE;
bStart: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
nShortAddress01: Kurzadresse vom ersten Vorschaltgerät (0 ... 63).
nShortAddress02: Kurzadresse vom zweiten Vorschaltgerät (0 ... 63).
nFreeShortAddress: Freie Kurzadresse (0 ... 63).
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
bBusy: Bei der Aktivierung des Bausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv bis der Befehl abgearbeitet wurde.
bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.
nErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Siehe Fehlercodes.
VAR_IN_OUT
stCommandBuffer : ST_DALIV2CommandBuffer;
stCommandBuffer: Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit den Bausteinen FB_DALIV2Communication() (KL6811) oder FB_KL6821Communication() (KL6821).