FB_DALIV2AddressingPhysicalSelection

FB_DALIV2AddressingPhysicalSelection 1:

Dieser Funktionsbaustein adressiert die Vorschaltgeräte nach dem Adressierungsverfahren durch 'physikalische Auswahl'. Damit ist gemeint, dass die einzelnen Vorschaltgeräte durch Entfernen der Leuchtmittel selektiert und somit adressiert werden. Die Vergabe der Kurzadressen erfolgt aufsteigend, in der gleichen Reihenfolge wie die Leuchtmittel entfernt werden.

Durch eine positive Flanke an dem Eingang bStart wird der Baustein gestartet und der Ausgang bBusy geht auf TRUE. Abhängig von den gewählten Optionen (Parameter nOptions) werden anschließend die Gruppenzugehörigkeit und die Szenen gelöscht. Der Ausgang eCurrentAddressingState gibt dem Anwender den nächsten notwendigen Arbeitsschritt vor. Hierdurch wird z.B. vorgegeben ob bei dem nächsten Vorschaltgerät das Leuchtmittel entfernt, oder ob es wieder eingesetzt werden soll. Die Ausgangsvariable arrAddressedDevices gibt Auskunft darüber, welche Vorschaltgeräte schon eine Kurzadresse erhalten haben. Sind alle Vorschaltgeräte adressiert, so wird durch eine positive Flanke an dem Eingang bStop die Adressierung beendet und der Ausgang bBusy geht wieder auf FALSE.

VAR_INPUT

bStart                  : BOOL;
bStop                   : BOOL;
nStartWithShortAddress  : BYTE := 0;
nOptions                : DWORD := DALIV2_OPTION_OPTICAL_FEEDBACK;

bStart: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert und somit die Adressierung gestartet.

bStop: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein deaktiviert und somit die Adressierung gestoppt.

nStartWithShortAddress: Kurzadresse, die dem ersten Vorschaltgerät zugewiesen wird (0 ... 63).

nOptions: Optionen für die Adressierung der Vorschaltgeräte (siehe Tabelle). Die einzelnen Konstanten müssen miteinander ODER verknüpft werden.

Konstante

Beschreibung

DALIV2_OPTION_COMPLETE_NEW_INSTALLATION

Es werden alle Vorschaltgeräte neu adressiert, auch die, die schon eine Kurzadresse haben.

DALIV2_OPTION_DELETE_ALL_GROUP_ASSIGNMENTS

Vor dem Adressieren werden bei allen Vorschaltgeräten, auch bei denen die evtl. nicht adressiert werden, die Gruppenzugehörigkeiten (siehe Variablen GROUP 0-7 und GROUP 8-15

DALIV2_OPTION_DELETE_ALL_SCENE_ASSIGNMENTS

Vor dem Adressieren werden bei allen Vorschaltgeräten, auch bei denen die evtl. nicht adressiert werden, die Szenen (siehe Variablen SCENE 0 bis SCENE 15

DALIV2_OPTION_OPTICAL_FEEDBACK

Vor dem Adressieren werden alle Vorschaltgeräte auf MIN LEVEL gesetzt. Neu adressierte Vorschaltgeräte erhalten nach der Zuweisung der Kurzadresse die Helligkeit MAX LEVEL

VAR_OUTPUT

bBusy                    : BOOL;
bError                   : BOOL;
nErrorId                 : UDINT;
arrAddressedDevices      : ARRAY [0..63] OF BOOL;
eCurrentAddressingState  : E_DALIV2CurrentAddressingState;

bBusy: Bei der Aktivierung des Bausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv bis der Befehl abgearbeitet wurde.

bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.

nErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Siehe Fehlercodes.

arrAddressedDevices: Wird einem Vorschaltgerät eine Kurzadresse zugewiesen, so wird in dem Array das entsprechende Element auf TRUE gesetzt. Der Index spiegelt dabei die Kurzadresse des Vorschaltgerätes wider.

eCurrentAddressingState: Die Ausgangsvariable gibt den aktuellen Arbeitsschritt an (siehe Tabelle).

Element

Beschreibung

eDALIV2AddrStateIdle

Es findet keine Adressierung statt.

eDALIV2AddrStateRemoveLamp

Der Baustein wartet darauf, dass an einem Vorschaltgerät das Leuchtmittel entfernt wird.

eDALIV2AddrStateReinsertLamp

Der Baustein hat das Vorschaltgerät erkannt an dem das Leuchtmittel entfernt wurde (das Vorschaltgerät ist selektiert) und wartet jetzt darauf, dass es wieder eingesetzt wird.

eDALIV2AddrStateAddressingLamp

Das selektierte Vorschaltgerät wird adressiert.

VAR_IN_OUT

stCommandBuffer      : ST_DALIV2CommandBuffer;

stCommandBuffer: Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit den Bausteinen FB_DALIV2Communication() (KL6811) oder FB_KL6821Communication() (KL6821).