ADS Indication/Response
Die ADS Indication-/Response-Funktionsbausteine ermöglichen den Aufbau einer Client-Server-Kommunikation zwischen einem ADS-Gerät und einer SPS-Task eines Buscontrollers oder zwischen zwei Buscontrollern (z.B. BC9000). Bei dem ADS-Gerät kann sich z.B. um eine Windows-Applikation ( nutzt die AdsDLL/AdsOcx ) oder ein anderes SPS-Laufzeitsystem handeln. Die Kommunikation zwischen dem ADS-Gerät und der SPS-Task wird mittels folgenden Dienstprimitiven abgewickelt:
- Request
- Indication
- Response
- Confirmation
Die Kommunikation zwischen einem ADS-Gerät und einer SPS-Task
hat folgenden Ablauf: Ein ADS-Gerät sendet ein Request ( Anfrage )
an das Zielgerät ( SPS-Task ). Diese Anfrage wird durch eine
Indication in dem Zielgerät registriert. Das Zielgerät ( SPS-Task )
führt darauf einen entsprechenden Dienst aus. Der auszuführende
Dienst wird über die Index-Group/Offset Parameter verschlüsselt.
Danach sendet die SPS-Task ein Response ( Antwort ) an das
ADS-Gerät. Das Response wird von dem ADS-Quellgerät als
Confirmation registriert.
Pro SPS-Task kann sinnvoll nur eine Instanz des Indication-
und Response-Funktionsbausteins benutzt werden. Entsprechend den
verfügbaren ADS-Diensten: READ, WRITE und READ & WRITE gibt es
zu jedem Dienst einen entsprechenden Indication bzw. Response
Funktionsbaustein.
Die ADS-Geräte werden über eine Portadresse ( PORT ) und eine Netzwerkadresse ( NETID ) adressiert.
Beispiel:
Die SPS-Task eines Buscontrollers BC9000 mit der Netzwerkadresse "172.64.23.12.1.1" soll angesprochen werden. Die SPS-Task des Buscontrollers besitzt die Portnummer: 800.
Die Netzwerkadresse:
PORT = 800
NETID = '172.64.23.12.1.1'
Bemerkungen:
- Damit ein Request an die SPS-Task weitergeleitet wird, muss in dem IndexGroup-Parameter beim Request das höchstwertige Bit gesetzt werden z.B. IG:=0x80000001.
- Die maximale Datengröße, die ein Buscontroller BC9xxx senden ( z.B. mit ADSREADRESBC ) und empfangen kann ( z.B. mit ADSWRITEIND ) ist auf 1980 Byte begrenzt.
|
Dienst |
Name |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
READ |
ADSREAD-Indication. | |
|
ADSREAD-Response | ||
|
WRITE |
ADSWRITE-Indication | |
|
ADSWRITE-Response | ||
|
READ & WRITE |
ADS-READ & WRITE-Indication | |
|
ADS-READ & WRITE-Response |
Voraussetzungen
|
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
|
TwinCAT v2.7.0 Build > 517 TwinCAT v2.8.0 Build > 729 |
BC9xxx (165) firmware version >= 0xB7 |
TcAdsBC.Lb6 |