ST_PMLUnitModeConfiguration
Diese Struktur wird für die GlobalVariables stPMLUnitModeConfiguration verwendet. Dort werden die Informationen über die zulässigen States und Übergänge die mit dem FB_PMLUnitModeConfig konfiguriert wurden hinterlegt.
TYPE ST_PMLUnitModeConfiguration :
STRUCT
bActive : BOOL;
aStateDisabled : ARRAY[E_PMLState.Undefined..E_PMLState.Completed] OF BOOL;
aModeChangeValid : ARRAY[E_PMLState.Undefined..E_PMLState.Completed] OF BOOL;
sName : STRING;
aStateFlashing : ARRAY[E_PMLState.Undefined..E_PMLState.Completed] OF BOOL; //Extension Tc3_PackML_V3 >= 1.0.5.0
aStateColor : ARRAY[E_PMLState.Undefined..E_PMLState.Completed] OF STRING[6]; //Extension Tc3_PackML_V3 >= 1.0.5.0
aStateTextColor : ARRAY[E_PMLState.Undefined..E_PMLState.Completed] OF STRING[6]; //Extension Tc3_PackML_V3 >= 1.0.5.0
END_STRUCT
END_TYPEVoraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|---|
Ab TwinCAT
| PC (i386) | Ab Tc3_PackML_V3 1.0.3 |