FB_IolWrite

Funktionsbaustein zum Schreiben von IO-Link Parametern in einer nicht objektorientierten Lösung.
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bExecute | BOOL | Steigende Flanke zum Starten des Funktionsblocks |
sNetid | T-AmsNetid | AMS NETID des IO-Link Masters |
nlolPort | IO-Link Port des IO-Link-Geräts | |
nIndex | WORD | Index des IO-Link-Geräteparameters |
nSubindex | BYTE | Subindex des IO-Link-Geräteparameters |
pSCRBuf | PVOID | Zeiger auf Quellpuffer |
cbBufLen | UDINT | Größe der zu lesenden Datenbytes |
tTimeout | TIME | Maximal zulässige Ausführungszeit |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Busy-Flag des Funktionsblocks |
bDone | BOOL | Done-Merker des Funktionsblocks |
bError | BOOL | Fehlermerker des Funktionsblocks |
hResult | HRESULT | Rückgabewert dieses Funktionsblocks |
nADSError | E_AdsErr | ADS-Fehlercode |
nIolError | IO-Link-Fehlercode |
Beispiel
Der folgende FB ist Teil des IoLink Beispielprojekts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Beispiele.
FUNCTION_BLOCK FB_Sample_02_IolWrite
VAR_INPUT
bExecute : BOOL := FALSE;
sApplicationTag : STRING(32) := '';
END_VAR
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL := FALSE;
bDone : BOOL := FALSE;
bError : BOOL := FALSE;
nAdsError : E_AdsErr := E_AdsErr.NOERR;
nIolError : E_IolError := E_IolError.NoError;
sErrorTxt : STRING(255) := '';
END_VAR
VAR
bExecuteOld : BOOL;
nState : INT := 0;
fbIolWrite : FB_IolWrite;
END_VAR
////
// Execute/Busy State Machine
//
IF bExecute AND NOT bExecuteOld AND NOT bBusy THEN
bBusy := TRUE;
nState := 10; // WRITE
ELSIF NOT bExecute THEN
bBusy := FALSE;
bError := FALSE;
bDone := FALSE;
nAdsError := E_AdsErr.NOERR;
nIolError := E_IolError.NoError;
sErrorTxt := '';
END_IF
bExecuteOld := bExecute;
////
// FB State Machine
//
CASE nState OF
// IDLE
0:;
// WRITE
10:
sApplicationTag := '';
fbIolWrite(bExecute := FALSE);
fbIolWrite.sNetId := F_CreateAmsNetId(GVL_IO.sTerm2AmsNetId);
fbIolWrite.nIolPort := GVL_IO.nTerm2EPI1008;
fbIolWrite.pSRCBuf := ADR(sApplicationTag);
fbIolWrite.cbBufLen := INT_TO_UDINT(LEN(sApplicationTag));
fbIolWrite.nIndex := 16#18;
fbIolWrite.nSubindex := 0;
fbIolWrite.bExecute := TRUE;
nState := 20; // WAIT_FOR_DONE
// WAIT_FOR_DONE
20:
IF fbIolWrite.bDone THEN
bDone := TRUE;
bBusy := FALSE;
nState := 0; // IDLE
END_IF
END_CASE
////
// call FBs
//
fbIolWrite();
////
// Error Handling
//
IF NOT bError AND bBusy THEN
IF fbIolWrite.bError THEN
nState := 0;
bBusy := FALSE;
bError := TRUE;
nAdsError := fbIolWrite.nAdsError;
nIolError := fbIolWrite.nIolError;
sErrorTxt := F_IolGetErrorTxt(fbIolWrite.hresult);
END_IF
END_IF
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.25 | Tc3_IoLink ab v3.3.4.0 |