F_IolGetChannelStateTxt

F_IolGetChannelStateTxt 1:

Funktion wandelt State Channel und Port in Textform um.

F_IolGetChannelStateTxt 2:Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

nIolChState

USINT

IO-Link Channel State

nPort

E_IolPort

IO-Link Port

F_IolGetChannelStateTxt 3:Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

F_IolGetChannelStateTxt

String(255)

Wandelt den Channel State in eine Textinformation um.

Beispiel

VAR
  nStateCh2  AT%I*    :USINT;
  nPort               :E_IolPort:=E_iolPort.Port2;
  sChannelStateText   :STRING(255);
END_VAR
sChannelStateText := F_IolGetChannelStateTxt(nStateCh2,nPort);
F_IolGetChannelStateTxt 4:

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.25

Tc3_IoLink ab v3.3.4.0