E_IolDeviceStatus

Gibt den Zustand des IO-Link-Geräts an und stammt aus dem Index 0x0024.

Name

Wert

Beschreibung

Operating

0x00

IO-Link-Gerät funktioniert einwandfrei

MaintenanceRequired

0x01

Obwohl die Prozessdaten gültig sind, zeigt die interne Diagnose an, dass das Gerät kurz davor ist, seine Fähigkeit zur korrekten Funktion zu verlieren.

OutOfSpecification

0x02

Obwohl die Prozessdaten gültig sind, zeigt die interne Diagnose an, dass das Gerät außerhalb des spezifizierten Messbereichs oder der Umgebungsbedingungen arbeitet.

FunctionalCheck

0x03

Prozessdaten sind aufgrund von beabsichtigten Manipulationen am Gerät vorübergehend ungültig

Failure

0x04

Prozessdaten ungültig aufgrund einer Fehlfunktion des Geräts oder seiner Peripheriegeräte. Das Gerät ist nicht in der Lage, seine vorgesehene Funktion auszuführen.