ST_CoE_DiagHistory_Entry
Syntax
TYPE ST_CoE_DiagHistory_Entry :
STRUCT
eMsgType : E_CoE_0x10F3_DiagHistory_MsgType;
bAckStatus : BOOL;
stTimeStamp : TIMESTRUCT;
{attribute 'displaymode':='hex'}
nDiagCode : UDINT;
eDiagCodeType : E_CoE_0x10F3_DiagHistory_DiagCodeType;
{attribute 'displaymode':='hex'}
nTextId : UINT;
nModuleNo : UINT;
nChannelNo : UINT;
sMsgText : STRING(DiagHistory_Parameters.cMsgStringLength);
END_STRUCT
END_TYPEParameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
eMsgType | Art der Meldung/Diagnose | |
bAckStatus | BOOL | Status der bestätigten Meldung |
stTimeStamp | TIMESTRUCT | Zeitstempel |
nDiagCode | UDINT | Diagnosecode - numerischer Wert |
eDiagCodeType | Typisierung des Diagnosecode | |
nTextId | UINT | Text-ID |
nModuleNo | UINT | Handelt es sich bei der Meldung um eine modulspezifische Meldung, so wird hier die Modulnummer bzw. Slot-Nummer (beginnend mit 1) ausgegeben. |
nChannelNo | UINT | Handelt es sich bei der Meldung um eine achsspezifische Meldung, so wird hier die Kanalnummer bzw. Achsnummer (beginnend mit 1) ausgegeben. |
sMsgText | STRING | Meldungstext |