E_CoE_0x10F3_DiagHistory_DiagCodeType
Die Enumeration spezifiziert den Typ des ausgegebenen DiagCode Wertes. Die Typen sind durch die ETG Norm definiert.
TYPE E_CoE_0x10F3_DiagHistory_DiagCodeType :
(
UNKNOWN,
NotUsed,
ManufacturerSpecific,
EmergencyErrorCode,
Reserved,
ModuleRelated,
DeviceRelated,
ProfileSpecific
) USINT;
END_TYPEWert | Beschreibung |
|---|---|
UNKNOWN | Unbekannter Typ von Meldung |
NotUsed | Der DiagCode wird aktuell nach Norm nicht verwendet. |
ManufacturerSpecific | Der DiadCode ist spezifisch und vom Gerätehersteller definiert. |
EmergencyErrorCode | Bei dem DiagCode handelt es sich um einen Emergency Code. |
Reserved | Der DiagCode ist reserviert für zukünftige Verwendung. Der Typ ist aktuell noch nicht definiert. |
ModuleRelated | Der DiagCode ist modulbezogen. |
DeviceRelated | Der DiagCode ist gerätebezogen. |
ProfileSpecific | Der DiagCode ist spezifisch für das Profil. |