Einleitung
Die DALI-Alliance (DiiA) beschreibt in Spezifikationen, die über den aktuellen DALI-2-Standard hinausgehen, weitere DALI-Teile zum Betrieb intelligenter Leuchten.
Diese neuen Teile sind unter dem Begriff D4i vereint.
Die aktuelle Tc3_DALI-Bibliothek unterstützt die Teile 251 (DT50), 252 (DT51) und 253 (DT52).
Diese Teile enthalten Funktionen, die an das übergeordnete DALI-Netzwerk zur Auswertung und Steuerung weitergegeben werden können.
Sie beschreiben den Ort, den Typ und das Format der Daten in den Speicherbänken der DALI-Vorschaltgeräte. Darüber hinaus beschreiben sie den Datenaustausch mit DALI-Steuergeräten.
Part 253 – Diagnose und Wartung
Der Part 252 beschreibt weitere Speicherbänke, in denen Diagnose- und Wartungsdaten ausgelesen und teilweise vorgegeben werden können.
Speicherbank 205 enthält Informationen zur Diagnose und Wartung am DALI-Vorschaltgerät.
Speicherbank 206 enthält Informationen zur Diagnose und Wartung des Leuchtmittels.
Speicherbank 207 enthält Wartungsinformationen zur Leuchte.
Diese Angaben sind obligatorisch und werden von DALI-Vorschaltgeräten, die den Part 253 unterstützen zur Verfügung gestellt.
Der gesamte Inhalt der Speicherbänke 205, 206 und 207 wird über den Baustein FB_DALI102ReadMemoryBank ausgelesen.
Der Part 253 bietet darüber hinaus die im Folgenden beschriebenen Bausteine zum Auslesen der einzelnen Parameter.