Einleitung

Die DALI-Alliance (DiiA) beschreibt in Spezifikationen, die über den aktuellen DALI-2-Standard hinausgehen, weitere DALI-Teile zum Betrieb intelligenter Leuchten.

Diese neuen Teile sind unter dem Begriff D4i vereint.

Die aktuelle Tc3_DALI-Bibliothek unterstützt die Teile 251 (DT50), 252 (DT51) und 253 (DT52).

Diese Teile enthalten Funktionen, die an das übergeordnete DALI-Netzwerk zur Auswertung und Steuerung weitergegeben werden können.

Sie beschreiben den Ort, den Typ und das Format der Daten in den Speicherbänken der DALI-Vorschaltgeräte. Darüber hinaus beschreiben sie den Datenaustausch mit DALI-Steuergeräten.

DALI Part 251 – Speicherbank 1 Erweiterung

Der Part 251 erweitert bisher nicht belegte Bereiche der Speicherbank 1 für herstellerspezifische Informationen. Diese Informationen verändern nicht die Funktionalität des Vorschaltgerätes.

Die hier gespeicherten Daten stehen dem DALI-Netzwerk unmittelbar zur technischen Verwaltung, z. B. in großen Liegenschaften, zur Verfügung.

Der Part 251 gibt Auskunft zu inventorischen Informationen, wie Gerätenummer, Herstelldatum und Farbe des Gerätes. Weiterhin stehen Informationen zu Nennleistung, Nenn-Beleuchtungsstärke, Nennspannung, minimaler Leistungsaufnahme, Farbwiedergabeindex und der korrelierten Farbtemperatur zur Verfügung.

Die Werte im Part 251 sind ausschließlich lesbar.

Der gesamte Inhalt der Speicherbank 1 wird über den Baustein FB_DALI102ReadMemoryBank ausgelesen.

Der Part 251 bietet darüber hinaus die im Folgenden beschriebenen Bausteine zum Auslesen der einzelnen Parameter.