DALI_TO_PERCENT

Umrechnung des Ausgangswert eines DALI-Vorschaltgerätes von 0…254 in 0…100 %.
Die Umrechnung erfolgt logarithmisch, so wie es in der IEC 62386 beschrieben wird. Eine Besonderheit stellt der Ausgangswert 255 (MASK) dar. Wird der Funktion der Wert 255 (MASK) übergeben, so wird der Wert 255,0 zurückgeliefert.
Die folgende Tabelle zeigt einige Beispielwerte:
nDALI | Rückgabewert |
|---|---|
0 | 0,0 % |
1 | 0,100 % |
10 | 0,128 % |
85 | 0,991 % |
100 | 1,492 % |
128 | 3,206 % |
150 | 5,845 % |
200 | 22,892 % |
254 | 100 % |
255 (MASK) | 255,0 |
Eingänge
VAR_INPUT
nDALI : BYTE;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nDALI | BYTE | Ausgangswert eines DALI-Vorschaltgerätes (0…254). |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.32 | Tc3_DALI ab v3.12.0.0 |