F_BA_DateRangeVal

F_BA_DateRangeVal 1:

Die Funktion F_BA_DateRangeVal vom Rückgabetyp U_BA_DateVal füllt anhand der Eingabevariablen nFromYear, eFromMonth, nFromDay, nToYear, eToMonth und nToDay die Teilkomponente ST_BA_DateRange der Funktionsrückgabe U_BA_DateVal. Damit wird ein Zeitbereich definiert.

Syntax

FUNCTION F_BA_DateRangeVal : U_BA_DateVal
VAR_INPUT
  nFromYear     : UINT(1900 .. 2155);
  eFromMonth    : E_BA_Month := E_BA_Month.Unspecified;
  nFromDay      : UINT(1 .. 31);

  nToYear       : UINT(1900 .. 2155);
  eToMonth      : E_BA_Month := E_BA_Month.Unspecified;
  nToDay        : UINT(1 .. 31);
END_VAR

F_BA_DateRangeVal 2: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

nFromYear

UINT

Anfangsjahr des Zeitbereiches.

eFromMonth

E_BA_Month

Anfangsmonat des Zeitbereiches.

nFromDay

UINT

Anfangstag des Zeitbereiches.

nToYear

UINT

End-Jahr des Zeitbereiches.

eToMonth

E_BA_Month

End-Monat des Zeitbereiches.

nToDay

UINT

End-Tag des Zeitbereiches.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT3.1 4024.35

Tc3_BA2_Common ab V2.1.20.0