E_BA_Month
Die Enumeration dient der Spezifizierung von Monaten.
Syntax
TYPE E_BA_Month:
(
Invalid := 0,
Unspecified := 16#FF,
eJanuary := 1,
eFebruary := 2,
eMarch := 3,
eApril := 4,
eMay := 5,
eJune := 6,
eJuly := 7,
eAugust := 8,
eSeptember := 9,
eOctober := 10,
eNovember := 11,
eDecember := 12,
eOddMonths := 13,
eEvenMonths := 14
)BYTE;
END_TYPEName | Beschreibung |
|---|---|
Invalid | Keine Bedeutung für den Anwender. |
Unspecified | Nicht spezifiziert. |
eJanuary | Januar ist spezifiziert. |
eFebruary | Februar ist spezifiziert. |
eMarch | März ist spezifiziert. |
eApril | April ist spezifiziert. |
eMay | Mai ist spezifiziert. |
eJune | Juni ist spezifiziert. |
eJuly | Juli ist spezifiziert. |
eAugust | August ist spezifiziert. |
eSeptember | September ist spezifiziert. |
eOctober | Oktober ist spezifiziert. |
eNovember | November ist spezifiziert. |
eDecember | Dezember ist spezifiziert. |
eOddMonths | Die Monate mit ungerader Ordnungszahl sind spezifiziert. |
eEvenMonths | Die Monate mit gerader Ordnungszahl sind spezifiziert. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT3.1 4024.35 | Tc3_BA2_Common ab V2.1.20.0 |