F_BA_RemMsTof

Die Funktion F_BA_RemMsTof vom Rückgabetyp UDINT zeigt die ablaufende Zeit einer TOF-Funktion (Ausschaltverzögerung) in Millisekunden an.
Die zu betrachtende Ausschaltverzögerung ist am Eingang tofTimer anzulegen.
Mit einer steigenden Flanke am Eingang IN der tofTimer wird am Rückgabewert F_BA_RemMsTof immer die vorgegebene Zeit PT angezeigt.
Mit einer fallenden Flanke am Eingang IN der tofTimer-Funktion werden am Rückgabewert F_BA_RemMsTof die Millisekunden der vorgegebenen Zeit PT heruntergezählt. Liegt nach Ablauf der Zeit am Eingang IN weiterhin ein FALSE an, so hat der Rückgabewert F_BA_RemMsTof den Wert 0.
Syntax
FUNCTION F_BA_RemMsTof : UDINT
VAR_INPUT
tofTimer : TOF;
END_VARVoraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.35 | Tc3_XBA ab v5.3.0.0 |
Eingänge