E_BA_StateSeqLink
TYPE E_BA_StateSeqLink :
(
eOff := 1,
eOn := 2,
eMultipleDirectionActionSeqCtrl := 3,
eNextSequenceSetpointIsSmaller := 4,
eStartSequenceControllerNotEnabled := 5,
eSeqNumMultiple := 6,
eErrorParamMaxSeqCtrl := 7,
eNoSequenceControllerIsOperational := 8
) UDINT;
END_TYPE
Name | Beschreibung |
---|---|
eMultipleDirectionActionSeqCtrl | Mehrfache Wirkrichtung der Sequenz Regler. |
eNextSequenceSetpointIsSmaller | Nächster Sequenzsollwert ist kleiner als sein Vorgänger. |
eStartSequenceControllerNotEnabled | Der Startregler nNumStartCtrl ist nicht freigegeben. Stattdessen wird der Regler mit der niedrigsten Ordnungszahl verwendet. |
eSeqNumMultiple | Sequenznummer mehrfach vergeben. |
eErrorParamMaxSeqCtrl | Globaler Parameter nMaxSeqCtrl < 1 |
eNoSequenceControllerIsOperational | Kein Sequenzregler ist betriebsbereit. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
---|---|
TwinCAT3.1 4024.56 | Tc3_BA2_Common ab V2.2.23.0 |