FB_BA_RFTrig

FB_BA_RFTrig 1:

Der Funktionsbaustein FB_BA_RFTrig dient zum Erkennen einer steigenden oder fallenden Flanke an einer booleschen Variablen.

Syntax

FUNCTION_BLOCK FB_BA_RFTrig
VAR_INPUT
  bValue    :BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  Q         :BOOL;
  Qr        :BOOL;
  Qf        :BOOL;
END_VAR

FB_BA_RFTrig 2: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

bValue

BOOL

Zu überwachender Wert.

FB_BA_RFTrig 3: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

Q

BOOL

Für einen Zyklus TRUE, wenn eine steigende oder fallende Flanke an bValue erkannt wurde.

Qr

BOOL

Für einen Zyklus TRUE, wenn eine steigende Flanke an bValue erkannt wurde (überwachter Wert von FALSE nach TRUE wechselt).

Qf

BOOL

Für einen Zyklus TRUE, wenn eine fallende Flanke an bValue erkannt wurde (überwachter Wert von TRUE nach FALSE wechselt).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT3.1 4024.35

Tc3_BA2_Common ab V2.1.20.0