FB_AddRouteEntryEx

Mit dem Funktionsbaustein kann eine neue AMS-Router-Verbindung (Remote Route) zu einem TwinCAT System hinzugefügt werden.
Der Funktionsbaustein unterstützt mit der virtuellen AmsNetId die AmsNAT- Funktionalität. Diese ermöglicht das Herstellen von Routen zu zwei oder mehreren Steuerungen, welche die gleiche AmsNetId besitzen.
![]() | AMS-Router-Verbindungsliste Beide Kommunikationspartner einer AMS-Router-Verbindung besitzen eine AMS-Router Verbindungsliste. Diese Listen enthalten AMS-Router-Verbindungen. Die Funktionsfähigkeit einer AMS-Router-Verbindung ist gegeben, wenn beide Kommunikationspartner sich gegenseitig in ihrer Verbindungsliste eingetragen haben. |
Eingänge
VAR_INPUT
sNetID : T_AmsNetID;
stRoute : ST_AmsRouteEntry;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
sNetID | T_AmsNetID | Hier kann ein String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem die AMS-Router Verbindungsliste um eine neue Verbindung ergänzt werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden. |
stRoute | Strukturelement mit Parametern der neuen Verbindung. | |
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
nErrId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |