FB_LicFileCopyToDongle

Der Funktionsbaustein kopiert eine Datei von der Festplatte auf den Lizenz-Dongle. Ist die Datei größer als der Buffer (cbCopyLen), dann wird die Datei automatisch in mehreren Lese- und Schreibzugriffen kopiert, bis die komplette Datei kopiert ist, erst dann geht das bBusy auf FALSE.
Eingänge
VAR_INPUT
sNetIdSrc : T_AmsNetId;
sNetIdDest : T_AmsNetId;
nPortDest : UINT;
sFilePathNameSrc : T_MaxString;
sFileNameDest : STRING;
pCopyBuff : PVOID;
cbCopyLen : UDINT;
bExecute : BOOL;
dwPassCode : DWORD;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
sNetIdSrc | T_AmsNetId | AmsNetId (AMS-Netzwerkkennung) des TwinCAT-Rechners. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden. |
sNetIdDest | T_AmsNetId | AmsNetId (AMS-Netzwerkkennung) des Lizenz-Dongles
|
nPortDest | UINT | AMS-Port des Lizenz-Dongles
|
sFilePathNameScr | T_MaxString | Pfadname der Datei auf der Festplatte |
sFileNameDest | STRING | Name der Datei auf dem Lizenz-Dongle |
pCopyBuff | PVOID | Buffer address for write |
cbCopyLen | UDINT | Count of bytes for write |
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
dwPassCode | DWORD | Passcode für den Dateizugriff |
tTimeout | TIME | Timeout-Zeit, die bei Ausführung des Befehls nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
nErrorId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022 | PC oder CX (x64, x86) | Tc2_Utilties >= 3.3.26.0 |