FB_LicFileRead

Der Funktionsbaustein liest über eine steigende Flanke an bExecute eine Datei vom Lizenz-Dongle in einen bereitgestellten Buffer (pDestBuff und cbReadLen). Der Buffer muss groß genug für die Datei sein, sonst wird nur der vordere Teil der Datei gelesen.
Eingänge
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId;
nPort : UINT;
sFileName : STRING;
pDestBuff : PVOID;
cbReadLen : UDINT
bExecute : BOOL;
dwPassCode : DWORD;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
sNetId | T_AmsNetId | AmsNetId (AMS-Netzwerkkennung) des Lizenz-Dongles
|
nPort | UINT | AMS-Port des Lizenz-Dongles
|
sFileName | STRING | Name der zu lesenden Datei |
pDestBuff | PVOID | Buffer address for read |
cbReadLen | UDINT | Count of bytes for read |
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
dwPassCode | DWORD | Passcode für den Dateizugriff |
tTimeout | TIME | Timeout-Zeit, die bei Ausführung des Befehls nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
cbBytesread : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
nErrorId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer. |
cbBytesRead | UDINT |
|
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022 | PC oder CX (x64, x86) | Tc2_Utilties >= 3.3.26.0 |