FB_LicFileDelete

Der Funktionsbaustein löscht eine Datei auf dem Lizenz-Dongle. Hierfür werden der Dateiname und die Dateilänge genullt, die Datenbytes der zu löschenden Datei werden auf dem Dongle zwar freigegeben, aber nicht überschrieben.
Eingänge
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetId;
nPort : UINT;
sFileName : STRING;
bExecute : BOOL;
dwPassCode : DWORD;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
sNetId | T_AmsNetId | AmsNetId (AMS-Netzwerkkennung) des Lizenz-Dongles
|
nPort | UINT | AMS-Port des Lizenz-Dongles
|
sFileName | STRING | Name der zu löschenden Datei |
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
dwPassCode | DWORD | Passcode für den Dateizugriff |
tTimeout | TIME | Timeout-Zeit, die bei Ausführung des Befehls nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
nErrorId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022 | PC oder CX (x64, x86) | Tc2_Utilties >= 3.3.26.0 |