FB_CheckLicense
![]() | Nutzung von OEM-Lizenzen = Bootprojekt verschlüsseln! Denken Sie daran, dass die per FB_CheckLicense abgefragte License-ID im Binärcode mit einem Hex-Editor leicht gefunden und (mit einem gewissen Aufwand) manipuliert werden kann. Arbeiten Sie daher unbedingt mit einer Verschlüsselung des Bootprojektes (am sichersten), oder verschleiern Sie zumindest die abgefragte License-ID im Quellcode bestmöglich. |

Der Funktionsbaustein FB_CheckLicense ermittelt den TwinCAT-3-Lizenzstatus für eine gegebene Lizenz-ID.
Eingänge
VAR_INPUT
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
sNetId : T_AmsNetId;
stLicenseId : GUID;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf. |
sNetId | T_AmsNetID | AmsNetId (AMS-Netzwerkkennung) des TwinCAT-Rechners, dessen Lizenzstatus ausgelesen werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden. |
stLicenseId | Lizenz-ID |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT
stCheckLicense : ST_CheckLicense;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
nErrId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer. |
stCheckLicense | Struktur mit Lizenzdaten |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022 | PC oder CX (x64, x86) | Tc2_Utilties >= 3.3.24.0 |