ADSDATATYPEID
ADS Datentypbezeichnung. Dieser Datentyp wird z.B. von dem Funktionsbaustein FB_ReadSymInfoByNameEx verwendet.
TYPE ADSDATATYPEID :
(
ADST_VOID := 0,
ADST_INT8 := 16,
ADST_UINT8 := 17,
ADST_INT16 := 2,
ADST_UINT16 := 18,
ADST_INT32 := 3,
ADST_UINT32 := 19,
ADST_INT64 := 20,
ADST_UINT64 := 21,
ADST_REAL32 := 4,
ADST_REAL64 := 5,
ADST_BIGTYPE := 65,
ADST_STRING := 30,
ADST_WSTRING := 31,
ADST_REAL80 := 32,
ADST_BIT := 33,
ADST_MAXTYPES := 34
);
END_TYPE
Wert | Bedeutung |
---|---|
ADST_VOID | Reserviert |
ADST_INT8 | Signed 8 bit integer |
ADST_UINT8 | Unsigned 8 bit integer |
ADST_INT16 | Signed 16 bit integer |
ADST_UINT16 | Unsigned 16 bit integer |
ADST_INT32 | Signed 32 bit integer |
ADST_UINT32 | Unsigned 32 bit integer |
ADST_INT64 | Signed 64 bit integer |
ADST_UINT64 | Unsigned 64 bit integer |
ADST_REAL32 | 32 bit floating point number |
ADST_REAL64 | 64 bit floating point number |
ADST_BIGTYPE | Structured type |
ADST_STRING | String type |
ADST_WSTRING | Wide character type |
ADST_REAL80 | Reserviert |
ADST_BIT | Bit type |
ADST_MAXTYPES | Max. available type |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |