TC_CpuUsage

Mit dem Funktionsbaustein TC_CpuUsage kann die aktuelle CPU-Auslastung eines TwinCAT-Systems ermittelt werden. Die Funktion entspricht der Anzeige der CPU-Auslastung im TwinCAT-System Menü unter den Echtzeiteinstellungen.
Eingänge
VAR_INPUT
NETID : T_AmsNetId;
START : BOOL;
TMOUT : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
NETID | T_AmsNetID | Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners, auf dem das ADS-Kommando ausgeführt werden soll. Für den lokalen Rechner kann ein Leerstring angegeben werden |
START | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
TMOUT | TIME | Timeout-Zeit, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
BUSY : BOOL;
ERR : BOOL;
ERRID : UDINT;
USAGE : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
BUSY | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
ERR | BOOL | Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
ERRID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die ADS-Fehlernummer. |
USAGE | UDINT | Die aktuelle CPU-Auslastung eines TwinCAT-Systems in %. |
Beispiel:
PROGRAM MAIN
VAR
TC_CpuUsage1 : TC_CpuUsage;
Start_TC_CpuUsage : BOOL;
TC_CpuUsage_Busy : BOOL;
TC_CpuUsage_Err : BOOL;
TC_CpuUsage_ErrId : UDINT;
CpuUsage : UDINT;
END_VAR
In dem Beispiel benutzt das TwinCAT-System 35% von der gesamten zur Verfügung stehenden CPU-Rechenzeit.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |