PLC_ReadSymInfo

Mit dem Funktionsbaustein PLC_ReadSymInfo können Informationen über die Symbole (Variablen) eines SPS-Lauszeitsystems ermittelt werden.
Eingänge
VAR_INPUT
NETID : T_AmsNetId;
PORT : T_AmsPort;
START : BOOL;
TMOUT : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
NETID | T_AmsNetID | Hier kann die Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden, dessen Symbolinformationen ermittelt werden sollen. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden. |
PORT | T_AmsPort | Die Portnummer eines SPS-Laufzeitsystems. |
START | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
TMOUT | TIME | Timeout-Zeit, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
BUSY : BOOL;
ERR : BOOL;
ERRID : UDINT;
SYMCOUNT : UDINT;
SYMSIZE : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
BUSY | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
ERR | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
ERRID | Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang den Fehlercode. | |
SYMCOUNT | UDINT | Anzahl der Symbole in dem SPS-Laufzeitsystem |
SYMSIZE | UDINT | Länge der Daten in Byte, in denen die Symbolinformationen gespeichert werden. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |