PLC_Start

PLC_Start 1:

Mit dem Funktionsbaustein PLC_Start kann ein SPS-Laufzeitsystem eines TwinCAT-Rechners gestartet werden. Der Funktionsbaustein kann z.B. dazu benutzt werden, um die SPS auf einem Remote-PC zu starten.

PLC_Start 2: Eingänge

VAR_INPUT
    NETID    : T_AmsNetId;
    PORT     : T_AmsPort;
    START    : BOOL;
    TMOUT    : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

NETID

T_AmsNetID

Hier kann die Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem die SPS gestartet werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden.

PORT

T_AmsPort

Die Portnummer des SPS-Laufzeitsystems zu dem die Symbolvariable gehört.

START

BOOL

Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.

TMOUT

TIME

Timeout-Zeit, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.

PLC_Start 3: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    BUSY         : BOOL;
    ERR          : BOOL;
    ERRID        : UDINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

BUSY

BOOL

Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.

ERR

BOOL

Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde.

ERRID

ADS-Fehlernummer

Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang den Fehlercode.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_Utilities (System)