PLC_Reset

Mit dem Funktionsbaustein PLC_Reset kann ein Reset eines SPS-Laufzeitsystems durchgeführt werden. Bei einem Reset der SPS werden die SPS-Variablen mit den Initialwerten belegt und die Ausführung des SPS-Programms gestoppt.
Eingänge
VAR_INPUT
NETID : T_AmsNetId;
PORT : T_AmsPort;
RESET : BOOL;
TMOUT : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
NETID | T_AmsNetID | Hier kann die Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem Funktion ausgeführt werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden. |
PORT | T_AmsPort | Die Portnummer des SPS-Laufzeitsystems zu dem die Symbolvariable gehört. |
RESET | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
TMOUT | TIME | Timeout-Zeit, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
BUSY : BOOL;
ERR : BOOL;
ERRID : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
BUSY | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
ERR | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
ERRID | Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang den Fehlercode. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |