NT_StartProcess

Mit dem Funktionsbaustein NT_StartProcess kann aus der SPS heraus eine Windows-Anwendung gestartet werden. Mit dem Funktionsbaustein können auch Anwendungen auf einem Remote-PC gestartet werden.
Eingänge
VAR_INPUT
NETID : T_AmsNetId;
PATHSTR : T_MaxString;
DIRNAME : T_MaxString;
COMNDLINE : T_MaxString;
START : BOOL;
TMOUT : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
NETID | T_AmsNetID | Hier kann die Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem die Anwendung gestartet werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden. |
PATHSTR | T_MaxString | Der gesamte Pfad der auszuführenden Anwendung als String ( z. B. "C:\WINNT\NOTEPAD.EXE" ). |
DIRNAME | T_MaxString | Arbeitsverzeichnis der auszuführenden Anwendung als String ( z. B. "C:\WINNT" ). |
COMNDLINE | T_MaxString | Kommandozeilen-Parameter (, z. B.: "win.ini" ). |
START | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
TMOUT | TIME | Timeout-Zeit, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
BUSY : BOOL;
ERR : BOOL;
ERRID : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
BUSY | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
ERR | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
ERRID | ADS-Fehlernummer, | Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang den Fehlercode. |
Beispiel:
NT_StartProcess1 : NT_StartProcess;
NT_StartProcess_Busy : BOOL;
NT_StartProcess_Err : BOOL;
NT_StartProcess_ErrId : UDINT;
StartProcess : BOOL;
Tmout : TIME;

Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (Win10: TC RT x86/x64, WEC6/7: TC RT x86, WEC7: TC CE7 Arm®V7, TC/BSD: TC RT x64) | Tc2_Utilities (System) |