FB_StringRingBuffer

FB_StringRingBuffer 1:

Mit dem Funktionsbaustein FB_StringRingBuffer können String-Variablen in einen Ringpuffer geschrieben oder die vorher geschriebenen String-Variablen aus dem Ringpuffer ausgelesen werden. Die geschriebenen Strings werden nach dem FIFO-Prinzip in der gleichen Reihenfolge ausgelesen, in der sie vorher in den Ringpuffer geschrieben wurden. D.h. beim Lesen werden zuerst die ältesten Einträge ausgelesen. Der Pufferspeicher wird dem Funktionsbaustein über die pBuffer / cbBuffer-Eingangsvariablen zur Verfügung gestellt. Das Schreiben/Lesen der Strings wird durch Aktionsaufrufe gesteuert. Der Funktionsbaustein besitzt folgende Aktionen:

FB_StringRingBuffer 2: Eingänge

VAR_INPUT
    bOverwrite : BOOL;
    putValue   : T_MaxString := '';
    pBuffer    : POINTER TO BYTE;
    cbBuffer   : UDINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bOverwrite

BOOL

Beim TRUE und Pufferüberlauf werden die ältesten Einträge überschrieben. Beim FALSE wird beim Pufferüberlauf ein Fehler gemeldet (bOk = FALSE).

putValue

T_MaxString

String der in den Ringpuffer geschrieben werden soll.

pBuffer

BYTE

Adresse einer SPS-Variablen (z.B. ARRAY[...] OF BYTES ) die vom Funktionsbaustein als Pufferspeicher benutzt werden soll. Die Adresse kann mit dem ADR-Operator ermittelt werden.

cbBuffer

UDINT

Max. Bytegröße der SPS-Variablen die als Pufferspeicher benutzt werden soll. Die Größe kann mit dem SIZEOF-Operator ermittelt werden.

FB_StringRingBuffer 3: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    bOk      : BOOL;
    getValue : T_MaxString := '';
    nCount   : UDINT;
    cbSize   : UDINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bOk

BOOL

Liefert TRUE, wenn ein neuer String erfolgreich hinzugefügt oder entfernt werden konnte und FALSE beim Puffer-Überlauf oder wenn keine Einträge im Puffer mehr vorhanden sind.

getValue

T_MaxString

Dieser Ausgang liefert den String, der zuletzt aus dem Ringpuffer gelesen wurde.

nCount

UDINT

Liefert die aktuelle Anzahl der gepufferten Strings.

cbSize

UDINT

Liefert die aktuelle Anzahl der belegten Datenbytes im Puffer. Die Anzahl der belegten Datenbytes ist immer größer als die tatsächliche Anzahl der geschriebenen Value-Daten. Jeder String wird um zusätzliche Informationen ergänzt, um ihn später lokalisieren zu können.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_Utilities (System)