FB_MemStackBuffer

Mit dem Funktionsbaustein FB_MemStackBuffer können Datensätze unterschiedlicher Länge in einen Puffer geschrieben oder die vorher geschriebenen Datensätze aus dem Puffer ausgelesen werden. Die geschriebenen Datensätze werden nach dem LIFO-Prinzip (Last In - First Out) in der umgekehrten Reihenfolge ausgelesen, in der sie vorher in den Puffer geschrieben wurden. D.h. beim Lesen werden zuerst die neuesten Einträge ausgelesen. Der Pufferspeicher wird dem Funktionsbaustein über die pBuffer und cbBuffer-Eingangsvariablen zur Verfügung gestellt. Das Schreiben/Lesen der Datensätze wird durch Aktionsaufrufe gesteuert. Der Funktionsbaustein besitzt folgende Aktionen:
- A_Push(): Schreibt einen neuen Datensatz in den Puffer;
- A_Top(): Liest den zuletzt hinzugefügten/neuesten Datensatz aus dem Puffer, entfernt ihn aber nicht;
- A_Pop(): Liest und entfernt den zuletzt hinzugefügten/neuesten Datensatz aus dem Puffer;
- A_Reset(): Löscht alle Datensätze im Puffer;
Eingänge
VAR_INPUT
pWrite : POINTER TO BYTE;
cbWrite : UDINT;
pRead : POINTER TO BYTE;
cbRead : UDINT;
pBuffer : POINTER TO BYTE;
cbBuffer: UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
pWrite | ARRAY OF BYTE | Adresse der SPS-Variablen oder einer Puffervariablen, die die zu schreibenden Value-Daten enthält. Die Adresse kann mit dem ADR-Operator ermittelt werden. Der Programmierer ist selbst dafür verantwortlich die Puffervariable so zu dimensionieren, dass cbWrite-Datenbytes daraus entnommen werden können. |
cbWrite | UDINT | Anzahl der zu schreibenden Value-Datenbytes ( Bei Stringvariablen inklusive der abschließenden Null ). |
pRead | BYTE | Adresse der SPS-Variablen oder einer Puffervariablen in welche die gelesenen Value-Daten hineinkopiert werden sollen. Die Adresse kann mit dem ADR-Operator ermittelt werden. Der Programmierer ist selbst dafür verantwortlich die Puffervariable so zu dimensionieren, dass diese cbRead-Datenbytes aufnehmen kann. Die Bytegröße der Puffervariablen muss größer oder gleich der Größe des zu lesenden Datensatzes sein. |
cbRead | UDINT | Anzahl der zu lesenden Value-Datenbytes. Bei einer zu kleinen Puffergröße werden keine Daten kopiert, der Funktionsbaustein meldet einen Puffer-Underflow-Fehler (bOk = FALSE) und die benötigte Puffergröße für den nächsten zu lesenden Datensatz wird am cbReturn-Ausgang zurückgeliefert. |
pBuffer | ARRAY OF BYTE | Adresse einer SPS-Variablen (z.B. ARRAY[...] OF BYTES) die vom Funktionsbaustein als Pufferspeicher benutzt werden soll. Die Adresse kann mit dem ADR-Operator ermittelt werden. |
cbBuffer | UDINT | Maximale Bytegröße der SPS-Variablen die als Pufferspeicher benutzt werden soll. Die Größe kann mit dem SIZEOF-Operator ermittelt werden. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bOk : BOOL;
nCount : UDINT;
cbSize : UDINT;
cbReturn : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bOk | BOOL | Liefert TRUE, wenn ein neuer Datensatz erfolgreich hinzugefügt oder entfernt werden konnte und FALSE beim Puffer-Überlauf oder wenn keine Einträge im Puffer mehr vorhanden sind. |
nCount | UDINT | Liefert die aktuelle Anzahl der gepufferten Datensätze. |
cbSize | UDINT | Liefert die aktuelle Anzahl der belegten Datenbytes im Puffer. Die Anzahl der belegten Datenbytes ist immer größer als die tatsächliche Anzahl der geschriebenen Value-Daten. Jeder Datensatz wird um zusätzliche Informationen ergänzt, um ihn später lokalisieren zu können. |
cbReturn | UDINT | Anzahl der erfolgreich gelesenen Value-Datenbytes. Beim Lesepuffer-Underflow-Fehler liefert dieser Ausgang die benötigte Lesepuffer-Bytegröße. In diesem Fall ist die cbRead-Länge zu klein dimensioniert. |
Beispiel:
Folgendes Beispiel zeigt eine einfache Verwendung des Funktionsbausteins. Es sollen Strings unterschiedlicher Länge gepuffert werden. Die steigende Flanke am bReset löscht den Puffer. Wenn Sie bAdd = TRUE setzen werden 10 neue Strings in den Puffer geschrieben und beim bRemove=TRUE wird der zuletzt geschriebene String aus dem Puffer entfernt. Bei einer steigenden Flanke am bGet wird der zuletzt geschriebene String gelesen aber nicht entfernt.
Deklarationsteil:
PROGRAM MAIN
VAR
buffer : ARRAY[0..1000] OF BYTE;
fbStack : FB_MemStackBuffer;
bReset : BOOL := TRUE;
bAdd : BOOL := TRUE;
bGet : BOOL := TRUE;
bRemove : BOOL := TRUE;
putEntry : ARRAY[0..9] OF STRING(20) := ['Str_1', 'Str_2', 'Str_3', 'Str_4', 'Str_5', 'Str_6', 'Str_7', 'Str_8', 'Str_9', 'Str_10'];
getEntry : STRING;
i : UDINT;
END_VAR
Programmcode:
IF bReset THEN(* Clear buffer *)
bReset := FALSE;
fbStack.A_Reset( pBuffer := ADR( buffer ), cbBuffer := SIZEOF( buffer ) );
END_IF
IF bAdd THEN(* Add entries *)
bAdd := FALSE;
FOR i:= 0 TO 9 BY 1 DO
fbStack.A_Push( pBuffer := ADR(buffer), cbBuffer := SIZEOF(buffer), pWrite := ADR(putEntry[i]), cbWrite := LEN(putEntry[i]) + 1 );
IF fbStack.bOk THEN(* Success *)
;
ELSE(* Buffer overflow *)
;
END_IF
END_FOR
END_IF
IF bGet THEN(* Peek newest entry *)
bGet := FALSE;
fbStack.A_Top( pBuffer := ADR(buffer), cbBuffer := SIZEOF(buffer), pRead := ADR(getEntry), cbRead := SIZEOF(getEntry) );
IF fbStack.bOk THEN(* Success *)
;
ELSE(* Buffer is empty *)
;
END_IF
END_IF
IF bRemove THEN(* Remove newest entry *)
bRemove := FALSE;
fbStack.A_Pop( pBuffer := ADR(buffer), cbBuffer := SIZEOF(buffer), pRead := ADR(getEntry), cbRead := SIZEOF(getEntry) );
IF fbStack.bOk THEN(* Success *)
;
ELSE(* Buffer is empty *)
;
END_IF
END_IF
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |