FB_MemRingBuffer

Mit dem Funktionsbaustein FB_MemRingBuffer können Datensätze unterschiedlicher Länge in einen Ringpuffer geschrieben oder die vorher geschriebenen Datensätze aus dem Ringpuffer ausgelesen werden. Die geschriebenen Datensätze werden nach dem FIFO-Prinzip in der gleichen Reihenfolge ausgelesen, in der sie vorher in den Ringpuffer geschrieben wurden. D.h. beim Lesen werden zuerst die ältesten Einträge ausgelesen. Der Pufferspeicher wird dem Funktionsbaustein über die pBuffer / cbBuffer-Eingangsvariablen zur Verfügung gestellt. Das Schreiben/Lesen der Datensätze wird durch Aktionsaufrufe gesteuert. Der Funktionsbaustein besitzt folgende Aktionen:
- A_AddTail (Schreibt einen neuen Datensatz in den Ringpuffer.)
- A_GetHead (Liest den ältesten Datensatz aus dem Ringpuffer, entfernt ihn aber nicht.)
- A_RemoveHead (Liest und entfernt den ältesten Datensatz aus dem Ringpuffer.)
- A_Reset (Löscht alle Datensätze im Ringpuffer.)
Eingänge
VAR_INPUT
pWrite : POINTER TO BYTE;
cbWrite : UDINT;
pRead : POINTER TO BYTE;
cbRead : UDINT;
pBuffer : POINTER TO BYTE;
cbBuffer: UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
pWrite | ARRAY OF BYTE | Adresse der SPS-Variablen oder einer Puffervariablen, die die zu schreibenden Value-Daten enthält. Die Adresse kann mit dem ADR-Operator ermittelt werden. Der Programmierer ist selbst dafür verantwortlich die Puffervariable so zu dimensionieren, dass cbWrite-Datenbytes daraus entnommen werden können. |
cbWrite | UDINT | Anzahl der zu schreibenden Value-Datenbytes ( Bei Stringvariablen inklusive der abschließenden Null ). |
pRead | BYTE | Adresse der SPS-Variablen oder einer Puffervariablen in welche die gelesenen Value-Daten hineinkopiert werden sollen. Die Adresse kann mit dem ADR-Operator ermittelt werden. Der Programmierer ist selbst dafür verantwortlich die Puffervariable so zu dimensionieren, dass diese cbRead-Datenbytes aufnehmen kann. Die Bytegröße der Puffervariablen muss größer oder gleich der Größe des zu lesenden Datensatzes sein. |
cbRead | UDINT | Anzahl der zu lesenden Value-Datenbytes. Bei einer zu kleinen Puffergröße werden keine Daten kopiert, der Funktionsbaustein meldet einen Puffer-Underflow-Fehler (bOk = FALSE) und die benötigte Puffergröße für den nächsten zu lesenden Datensatz wird am cbReturn-Ausgang zurückgeliefert. |
pBuffer | ARRAY OF BYTE | Adresse einer SPS-Variablen (z.B. ARRAY[...] OF BYTES) die vom Funktionsbaustein als Pufferspeicher benutzt werden soll. Die Adresse kann mit dem ADR-Operator ermittelt werden. |
cbBuffer | UDINT | Maximale Bytegröße der SPS-Variablen die als Pufferspeicher benutzt werden soll. Die Größe kann mit dem SIZEOF-Operator ermittelt werden. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bOk : BOOL;
nCount : UDINT;
cbSize : UDINT;
cbReturn : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bOk | BOOL | Liefert TRUE, wenn ein neuer Datensatz erfolgreich hinzugefügt oder entfernt werden konnte und FALSE beim Puffer-Überlauf oder wenn keine Einträge im Puffer mehr vorhanden sind. |
nCount | UDINT | Liefert die aktuelle Anzahl der gepufferten Datensätze. |
cbSize | UDINT | Liefert die aktuelle Anzahl der belegten Datenbytes im Puffer. Die Anzahl der belegten Datenbytes ist immer größer als die tatsächliche Anzahl der geschriebenen Value-Daten. Jeder Datensatz wird um zusätzliche Informationen ergänzt, um ihn später lokalisieren zu können. |
cbReturn | UDINT | Anzahl der erfolgreich gelesenen Value-Datenbytes. Beim Lesepuffer-Underflow-Fehler liefert dieser Ausgang die benötigte Lesepuffer-Bytegröße. In diesem Fall ist die cbRead-Länge zu klein dimensioniert. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |