FB_GetHostName

FB_GetHostName 1:

Mit diesem Funktionsbaustein kann der Hostname eines TwinCAT PCs ausgelesen werden.

FB_GetHostName 2: Eingänge

VAR_INPUT
    sNetID   : T_AmsNetId;
    bExecute : BOOL;
    tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

sNetID

T_AmsNetID

Hier kann ein String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden, dessen Hostname gelesen werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden.

bExecute

BOOL

Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.

tTimeout

TIME 

Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.

FB_GetHostName 3: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    bBusy     : BOOL;
    bError    : BOOL;
    nErrID    : UDINT;
    sHostName : T_MaxString;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.

bError

BOOL

Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.

nErrID

UDINT

Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer.

sHostName

T_MaxString

Hostname als String

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (WES7/Win7/Win10: TC RT x86/x64, WEC6/7: TC RT x86, WEC7: TC CE7 ARMV7, TC/BSD: TC RT x64, TC OS ARMT2)

Tc2_Utilities (System)