FB_AddRouteEntry

FB_AddRouteEntry 1:

Mit dem Funktionsbaustein kann eine neue AMS-Router-Verbindung (Remote Route) zu einem TwinCAT System hinzugefügt werden.

FB_AddRouteEntry 2:

AMS-Router-Verbindungsliste

Beide Kommunikationspartner einer AMS-Router-Verbindung besitzen eine AMS Router Verbindungsliste. Diese Listen enthalten AMS-Router-Verbindungen. Die Funktionsfähigkeit einer AMS-Router-Verbindung ist gegeben, wenn beide Kommunikationspartner sich gegenseitig in ihrer Verbindungsliste eingetragen haben.
Bei Verwendung des Funktionsbaustein wird nur die Liste des Kommunikationspartner erweitert.

FB_AddRouteEntry 3: Eingänge

VAR_INPUT
    sNetID   : T_AmsNetID;
    stRoute  : ST_AmsRouteEntry;
    bExecute : BOOL;
    tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

sNetID

T_AmsNetID

Hier kann ein String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem die AMS-Router Verbindungsliste um eine neue Verbindung ergänzt werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden.

stRoute

ST_AmsRouteEntry

Strukturelement mit Parametern der neuen Verbindung.

bExecute

BOOL

Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.

tTimeout

TIME

Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.

FB_AddRouteEntry 4: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    bBusy  : BOOL;
    bError : BOOL;
    nErrId : UDINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.

bError

BOOL

Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.

nErrId

UDINT

Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer.

Beispiel:

Auf dem lokalen TwinCAT System soll eine neue AMS Router Verbindung mit dem Verbindungsnamen: "TEST", TwinCAT Netzwerkadresse: "172.16.6.111.1.1", IP-Adresse: "172.16.6.111" und dem Transportweg: "TCP/IP" hinzugefügt werden.

PROGRAM P_TEST3
VAR
    fbAddRoute  : FB_AddRouteEntry;
    bExecute    : BOOL;
    bBusy       : BOOL;
    bError      : BOOL;
    nErrID      : UDINT;
    stRoute     : ST_AmsRouteEntry := ( sName := 'TEST',
                                        sNetID := '172.16.6.111.1.1',
                                        sAddress := '172.16.6.111',
                                        eTransport := eRouteTransport_TCP_IP );
END_VAR

Die benötigten Verbindungsparameter werden bereits im Deklarationsteil initialisiert. Bei einer steigenden Flanke an der bExecute-Variablen wird die neue Verbindung hinzugefügt.

FB_AddRouteEntry 5:

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_Utilities (System)