FB_GetVolumeId

Der Funktionsbaustein FB_GetVolumeId liest die System-ID und die Volume-System-ID als GUID aus.
Eingänge
VAR_INPUT
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME;
sNetId : T_AmsNetId;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf. |
sNetId | T_AmsNetID | AmsNetId (AMS-Netzwerkkennung) des TwinCAT-Rechners, dessen System-ID ausgelesen werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
stVolumeId : GUID;
stSystemId : GUID;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
nErrorId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer. |
stVolumeId | Liefert die Volume-System-ID | |
stSystemId | Liefert die System-ID |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4018 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities |