TC_CpuUsageEx

TC_CpuUsageEx 1:

Mit dem Funktionsbaustein TC_CpuUsageEx kann die aktuelle CPU-Auslastung eines TwinCAT-CPU-Kerns ermittelt werden. Die Funktion entspricht der Anzeige der CPU-Auslastung im TwinCAT-Systemmenü unter den Echtzeiteinstellungen für den entsprechenden CPU-Kern.

TC_CpuUsageEx 2: Eingänge

VAR_INPUT
    bExecute : BOOL;
    tTimeout : TIME;
    sNetId   : T_AmsNetId;
    nCpuId   : USINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bExecute

BOOL

Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.

tTimeout

TIME

Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.

sNetId 

T_AmsNetId

AmsNetId (AMS-Netzwerkkennung) des TwinCAT-Rechners, dessen CPU-Auslastung ausgelesen werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden.

nCpuId

USINT

CPU-ID des zu verwendenden TwinCAT CPU-Kerns, siehe Real-Time | Settings-Tab

TC_CpuUsageEx 3: Ausgänge

VAR_INPUT
    bBusy    : BOOL;
    bError   : BOOL;
    nErrorId : UDINT;
    nUsage   : UDINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy 

BOOL

Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.

bError 

BOOL

Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.

nErrorId 

UDINT 

Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer.

nUsage  

UDINT 

Die aktuelle CPU-Auslastung eines TwinCAT CPU-Kerns in %.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.4022.14

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_Utilities (System) >= 3.3.25.0