FB_GetOemOfLicenseId

Der Funktionsbaustein FB_GetOemLicenseId gibt die OEM ID einer gegebenen Lizenz-ID zurück.
Eingänge
VAR_INPUT
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
sNetId : T_AmsNetId;
stLicenseId : GUID;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf. |
sNetId | T_AmsNetID | AmsNetId (AMS-Netzwerkkennung) des TwinCAT-Rechners, dessen Lizenzstatus ausgelesen werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden. |
stLicenseId | Lizenz-ID |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT
stOemId : GUID;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
nErrId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer. |
stOemId | OEM-ID |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) >= 3.3.48.0 |