ST_SplittedBIC
Die Struktur ST_SplittedBIC kann über die Funktion F_SplitBIC der Tc2_Utilities anhand vom Beckhoff Identification Conde (BIC) gefüllt werden. Die Kennungen und Datengrößen der Teilstrings, mit denen die BIC zerlegt wird, stehen als Kommentar an den Strukturelementen.
TYPE ST_SplittedBIC :
STRUCT
sItemNo : STRING(6); //1, '1P' 8(2+6)
sBTN : STRING(8); //2, 'SBTN' 12(4+8)
sDescription : STRING(30); //3, '1K' 32(2+30)
sQuantity : STRING(5); //4, 'Q' 6(1+5)
sBatchNo : STRING(12); //5, '2P' 14(2+12)
sIdSerialNo : STRING(9); //6, '51S' 12(3+9)
sVariantNo : STRING(9); //7, '30P' 12(3+9)
sDataCode : STRING(6); //8, '9D' 8(2+6)
sOrderBatchNo : STRING(12); //9, '1T' 14(2+12)
sSerialNo : STRING(20); //10, '52S' 23(3+20)
sPackUnitQuantity : STRING(5); //11, '4QPU' 9(4+5)
sDataElement : STRING(11); //12, '6D' 13(2+11)
sMoistSensLevel : STRING(4); //13, 'Z' 5(1+4)
sPlatingMaterial : STRING(2); //14, 'E' 3(1+2)
sManufacturer : STRING(9); //15, '12V' 12(3+9)
sCountryOfOrigin : STRING(2); //16, '4L' 4(2+2)
sCustomSpecItemNo : STRING(16); //17, 'P' 17(1+16)
sUndefined : STRING(819); //remaining undefined BIC string (1023 + /0)
END_STRUCT
END_TYPEName | Beschreibung |
|---|---|
sItemNo | Artikelnummer, Länge max. 6 Zeichen, z.B. „072222“ |
sBTN | Beckhoff Traceability Number (BTN), Länge max. 8 Zeichen, z.B. „k4p562d7“ |
sDescription | Artikelbezeichnung, Länge max. 30 Zeichen, z.B. „KL9010“ |
sQuantity | Menge, Länge max. 5 Zeichen, z.B. „1“ |
sBatchNo | Chargennummer, Länge max. 12 Zeichen, z.B. „401503180016“ |
sIdSerialNo | ID-/Seriennummer, Länge max. 9 Zeichen, z.B. „678294104“ |
sVariantNo | Variante, Länge max. 9 Zeichen, z.B. „000048443“ |
sDataCode | Lieferantenspezifischer Data Code, Länge max. 6 Zeichen, z.B. „G0118“ |
sOrderBatchNo | Lieferantenspezifische Auftrags-/Chargennummer, Länge max. 12 Zeichen, z.B. „FA12345678“ |
sSerialNo | Lieferantenspezifische Seriennummer, Länge max. 20 Zeichen, z.B. „2304853-1-004“ |
sPackUnitQuantity | VPE Menge, Länge max. 5 Zeichen, z.B. „1000“ |
sDataElement | Date Code YYYYMMDD, spezifiziert, Länge max. 11 Zeichen, z.B. „20190315146“ |
sMoistSensLevel | MS-Trockenlevel, Länge max. 4 Zeichen, z.B. „MSL3“ |
sPlatingMaterial | Beschichtungsmaterial (gemäß JEDEC J-STD-609), Länge max. 2 Zeichen, z.B. „e1“ |
sManufacturer | Hersteller (DUNS-Nummer), Länge max. 9 Zeichen, z.B. „313291892“ |
sCountryOfOrigin | Ursprungsland, Länge max. 2 Zeichen, z.B. „CN“ |
sCustomSpecItemNo | Kundenspezifische Artikelnummer/Teilenummer, Länge max. 16 Zeichen, z.B. „0000000107353052“ |
sUndefined | Nicht erkannter Reststring der BIC (Länge max. 819 Zeichen), z.B. nach Erweiterung der BIC um zusätzliche Elemente, ggf. prüfen, ob neue Version der Tc2_Utilities Bibliothek verfügbar ist |