F_SplitBIC

F_SplitBIC 1:

Die Funktion F_SplitBIC zerlegt den Beckhoff Identification Code (BIC) sBICValue anhand von bekannten Kennungen in seine Bestandteile und liefert die erkannten Teil-Strings in einer Struktur ST_SplittedBIC als Rückgabewert. Leerzeichen am Ende der Teilstrings werden automatisch entfernt. Unbenutzte Teilstrings werden als Leerstring zurückgeliefert. Wird eine unbekannte Kennung gefunden, dann wird der Reststring der BIC als sUndefined in der Rückgabestruktur weitergereicht. Die BIC kann z.B. mit den Bausteinen FB_EcCoEReadBIC bzw. FB_EcReadBIC (Tc2_EtherCAT Library) aus EtherCAT Slaves ausgelesen werden.

F_SplitBIC 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

F_SplitBIC

ST_SplittedBIC

 

F_SplitBIC 3: Eingänge

VAR_INPUT
    sBICValue   : STRING;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

sBICValue

STRING

Dieser Eingang muss den Beckhoff Identification Code (BIC) enthalten, die mit der Funktion F_SplitBIC in Teilstrings zerlegt wird, z.B. „1P193995SBTN0002agdw1KEL7411 Q1 2P112104020018“.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_Utilities (System)