FB_CxGetDeviceIdentificationEx

FB_CxGetDeviceIdentificationEx 1:

Mit dem Funktionsbaustein FB_CxGetDeviceIdentificationEx können Geräteidentifikationsdaten des CX ausgelesen werden. Der Funktionsbaustein ist die Erweiterung des Funktionsbausteins FB_CxGetDeviceIdentification. Die gelesenen Gerätedaten werden in der Variablen stDevIdent vom Typ ST_CxDeviceIdentificationEx gespeichert.

FB_CxGetDeviceIdentificationEx 2:

Veraltete Funktionalität

  • Verwenden Sie den FB_GetDeviceIdentificationEx aus der Tc2_Utilities Bibliothek.

FB_CxGetDeviceIdentificationEx 3: Eingänge

VAR_INPUT
    bExecute  :  BOOL;
    tTimeout  :  TIME;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bExecute

BOOL

Mit steigender Flanke wird das Kommando ausgeführt.

tTimeout

TIME

Gibt die Zeit bis zum Abbrechen der Funktion an.

FB_CxGetDeviceIdentificationEx 4: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    bBusy      :  BOOL;
    bError     :  BOOL;
    nErrorId   :  UDINT;
    stDevIdent :  ST_CxDeviceIdentificationEx;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Die Daten werden aus dem CX ausgelesen. Nach fehlerfreier Ausführung stehen bei bBusy = FALSE die Daten in der Struktur stDevIdent.

bError

BOOL

Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.

nErrorID

UDINT

Liefert bei einem gesetzten bError- Ausgang die Fehlernummer.

stDevIdent

ST_CxDeviceIdentificationEx

Enthält die gelesenen Gerätedaten (Typ: ST_CxDeviceIdentificationEx)

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS- Bibliotheken

TwinCAT v3.1

CX (WES7/Win10: TC RT x86/x64, WEC6/7 :TC TR x86, WEC7: TC CE7 Arm®V7)

Tc2_SystemCX