ST_CxDeviceIdentificationEx
TYPE ST_CxDeviceIdentificationEx :
STRUCT
strTargetType : STRING(30);
strHardwareModel : STRING(16);
strHardwareSerialNo : STRING(16);
strHardwareVersion : STRING(8);
strHardwareDate : STRING(12);
strHardwareCPU : STRING(20);
strImageDevice : STRING(48);
strImageVersion : STRING(32);
strImageLevel : STRING(32);
strImageOsName : STRING(48);
strImageOsVersion : STRING(8);
strTwinCATVersion : STRING(4);
strTwinCATRevision : STRING(4);
strTwinCATBuild : STRING(8);
strTwinCATLevel : STRING(20);
strAmsNetId : T_AMSNetId;
END_STRUCT
END_TYPEstrTargeType: Typ des Zielsystems, z.B. 'CX1000-CE', ...
strHardwareModel: Hardware- Modell, z.B. ‘1001’
strHardwareSerialNo: Hardware- Seriennummer, z.B. ‘123’
strHardwareVersion: Hardware- Version, z.B. ‘1.7’
strHardwareDate: Hardware- Produktionsdatum, z.B. ‘18.8.06‘
strHardwareCPU: Hardware- CPU- Architektur, z.B. ‘INTELx86‘, ‘ARM‘, ‘UNKNOWN‘ oder ‘ ‘ (leerer String)
strImageDevice: Software-Plattform, z.B. 'CX1000', ...
strImageVersion: Version der Software-Plattform, z.B. '2.15'
strImageLevel: Level der Software-Plattform, z.B. 'HMI'
strImageOsName: Name des Betriebssystems, z.B. 'Windows CE'
strImageOsVersion: Version des Betriebssystems, z.B. '5.0'
strTwinCATVersion: TwinCAT Version, z.B. bei TwinCAT 2.10.1307: '2'
strTwinCATRevision: TwinCAT Reversion, z.B. bei TwinCAT 2.10.1307: '10'
strTwinCATBuild: TwinCAT Build, z.B. bei TwinCAT 2.10.1307: '1307'
strTwinCATLevel: Registrierter TwinCAT Level, z.B. 'PLC', 'NC-PTP', 'NC-I', ...
strAmsNetId: TwinCAT AMS-NetID, z.B. '5.0.252.31.1.1'
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | CX (x86) | Tc2_SystemCX |