T_AmsNetIdArr

Eine SPS-Variable von diesem Typ enthält die einzelnen Adressbytes der AMS-Netzwerkkennung.

TYPE T_AmsNetIdArr : ARRAY[0..5] OF BYTE;
END_TYPE

Die Adressbytes besitzen die Netzwerk-Byte-Reihenfolge. D. h. die Adresse '127.16.17.3.1.1' wird in dem Bytearray auf folgende Weise abgebildet:

byte[0] := 127
byte[1] := 16
byte[2] := 17
byte[3] := 3
byte[4] := 1
byte[5] := 1

Beispiel:

Siehe: F_ScanAmsNetIds

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, ARM)

Tc2_System (System)