F_ScanAmsNetIds

F_ScanAmsNetIds 1:

Mit der Funktion F_ScanAmsNetIds kann ein String mit der TwinCAT-Netzwerkadresse in einzelne Adressbytes konvertiert werden. Die einzelnen Adressbytes werden von links nach rechts konvertiert und als Array von Bytes zurückgeliefert (Typ: T_AmsNetIdArr). Die Adressbytes haben eine Netzwerk-Byte-Reihenfolge.

FUNCTION F_ScanAmsNetIds : T_AmsNetIdArr

F_ScanAmsNetIds 2: Eingänge

VAR_INPUT
    sNetID : T_AmsNetID;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

sNetID

T_AmsNetID

TwinCAT-Netzwerkadresse als String (Typ: T_AmsNetId). Z. B.: '127.16.17.3.1.1'

Eingangsparameter

Rückgabeparameter

Beschreibung

sNetID ≠ '' (Leerstring)
und sNetID ≠ '0.0.0.0.0.0'

Alle Bytes sind Null

Fehler bei der Konvertierung, überprüfen Sie die Formatierung des sNetID-Strings.

Beispiel für einen Aufruf in ST:

Im folgenden Beispiel wird ein String mit der Netzwerkadresse '127.16.17.3.1.1' in ein Array von Adressbytes konvertiert.

PROGRAM MAIN
VAR
    ids    : T_AmsNetIDArr;
    sNetID : T_AmsNetID := '127.16.17.3.1.1';
END_VAR

ids := F_ScanAmsNetIds( sNetID );(* Result: ids[0]:=127, ids[1]:=16, ids[2]:=17, ids[3]:=3, ids[4]:=1, ids[5]:=1 *) 

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_System (System)