F_CreateIPv4Addr

Die Funktion generiert eine formatierte (IPv4) Internet Protocol-Netzwerkadresse und liefert diese als Rückgabeparameter vom Typ String zurück (z. B. 172.16.7.199).
FUNCTION F_CreateIPv4Addr : T_IPv4Addr
 Eingänge
VAR_INPUT
    nIds : T_IPv4AddrArr;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
nIds  | T_IPv4AddrArr  | Byte-Array: Jedes Byte entspricht einem Adressbyte der (IPv4) Internet-Protocol-Netzwerkadresse. Die Adressbytes haben die Netzwerk-Byte-Reihenfolge (Typ: T_IPv4AddrArr).  | 
Beispiel für einen Aufruf in ST:
PROGRAM MAIN
VAR
    ids   : T_IPv4AddrArr := 172, 16, 7, 199;
    sIPv4 : T_IPv4Addr := '';
END_VAR
sIPv4 := F_CreateIPv4Addr( ids );(* Result: '172.16.7.199' *) Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung  | Zielplattform  | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)  | 
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0  | PC oder CX (x86, x64, Arm®)  | Tc2_System (System)  |