T_IPv4AddrArr
Eine Variable von diesem Typ enthält die einzelnen Adressbytes der (IPv4) Internet-Protocol-Netzwerkadresse.
TYPE T_IPv4AddrArr: ARRAY[0..3] OF BYTE;
END_TYPE
Die Adressbytes haben die Netzwerk-Byte-Reihenfolge. D. h. die Adresse '172.16.7.199' wird in dem Bytearray auf folgende Weise abgebildet:
byte[0] := 172
byte[1] := 16
byte[2] := 7
byte[3] := 199
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, ARM) | Tc2_System (System) |