ADSLOGEVENT
Der Funktionsbaustein erlaubt das Absenden und Quittieren von Meldungen zum TwinCAT EventLogger.
TwinCAT EventLogger vs. TwinCAT 3 EventLogger Der TwinCAT EventLogger wurde durch den Nachfolger TwinCAT 3 EventLogger abgelöst. Der ältere TwinCAT EventLogger wird von TwinCAT 3 bis zur Version 3.1.4024 unterstützt. Neuere TwinCAT-Versionen (>= 3.1.4026.0) unterstützen nur den neueren TwinCAT 3 EventLogger. SPS-Funktionsbausteine hierzu befinden sich in der SPS Bibliothek Tc3_EventLogger. |
Eingänge
VAR_INPUT
NETID : T_AmsNetId;
PORT : T_AmsPort;
Event : BOOL;
EventQuit : BOOL;
EventConfigData : TcEvent;
EventDataAddress : PVOID;
EventDataLength : UDINT;
FbCleanup : BOOL;
TMOUT : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
NETID | T_AmsNetId | String, der die AMS-Netzwerkkennung des Zielgerätes enthält, an das der ADS-Befehl gerichtet wird (Typ: T_AmsNetId). |
PORT | T_AmsPort | Portnummer des ADS-Gerätes. Der TwinCAT EventLogger hat die Portnummer 110 (Typ: T_AmsPort). |
Event | BOOL | Mit der steigenden Flanke wird das „Kommen“ des Events signalisiert, mit der fallenden Flanke das „Gehen“ des Events. |
EventQuit | BOOL | Mit der steigenden Flanke wird das Event quittiert. |
EventConfig | TcEvent | Datenstruktur mit den Event-Parametern (Typ: TcEvent). |
EventData | PVOID | Adresse mit den Daten, die mit dem Event geschickt werden sollen. |
EventData | UDINT | Länge der Daten, die mit dem Event geschickt werden sollen. |
FbCleanup | BOOL | Bei TRUE wird der Baustein komplett initialisiert. |
TMOUT | TIME | Gibt die Zeit bis zum Abbruch der Funktion an. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
EventState : UDINT;
Err : BOOL;
ErrId : UDINT;
Quit : BOOL;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
EventState | UDINT | Zustand des Events. |
Err | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in ErrId enthalten. Wenn der Baustein ein Timeout-Fehler hat, so ist Err = TRUE und ErrId = 1861 (Hexadezimal 0x745). Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt. |
ErrId | UDINT | ADS-Fehlercode oder befehlsspezifischer Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. |
Quit | BOOL | Quittiert das Event. |
Meldungen quittieren
Das obere Bild stellt den prinzipiellen Ablauf dar.
Bei nicht quittierungspflichtigen Meldungen wird mit der steigenden Flanke am Event-Eingang des Bausteins das Event gemeldet und damit aktiv im Eventlogger. Die fallende Flanke am Event-Eingang löst den Reset aus. Mit diesem Signal wird das Event im EventLogger wieder abgemeldet.
Bei quittierungspflichtigen Meldungen wird das Event wieder mit der steigenden Flanke am Event‑Eingang aktiviert. Deaktiviert wird das Event entweder
- durch die fallende Flanke am Event-Eingang (wenn vorher ein Quittierungssignal aus der SPS mit dem Quit-Eingang oder von der Visualisierung gekommen ist) oder
- durch die steigende Flanke am Quit-Eingang (wenn vorher ein Reset durch eine fallende Flanke am Event-Eingang ausgelöst wurde).
Wenn zwischen Event-Aktivierung und dem Ankommen der Quittierung ein Reset des Events kommt, heißt das nächste Ankommen des Event-Eingangs „Signal“. Damit wird ein Request bei bereits aktiven Events gemeldet.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, ARM) | Tc2_System (System) |