GETSYSTEMTIME

GETSYSTEMTIME 1:

Dieser Funktionsbaustein wird durch die neuere Funktion F_GetSystemTime() abgelöst, welche mit einem anstatt zwei Rückgabewerten auskommt.

GETSYSTEMTIME 2:

Mit diesem Baustein kann der Betriebssystem-Zeitstempel ausgelesen werden. Der Zeitstempel ist ein 64-Bit-Integer-Wert, mit einer Genauigkeit von 100ns, welcher bei jedem Aufruf der SPS aktualisiert wird. Er kann unter anderem für Timing-Aufgaben oder Zeitmessungen eingesetzt werden. Eine Einheit entspricht 100ns. Die Zeit repräsentiert die Anzahl der 100ns-Intervalle seit dem 1. Januar 1601.

Siehe: F_GetSystemTime

GETSYSTEMTIME 3: Eingänge

VAR_INPUT
(*none*)
END_VAR

GETSYSTEMTIME 4: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    timeLoDW   : UDINT;
    timeHiDW   : UDINT;
END_VAR

Name

Type

Beschreibung

timeLoDW

UDINT

Enthält die niederwertigeren 4 Byte des Zeitstempels.

timeHiDW

UDINT

Enthält die höherwertigeren 4 Byte des Zeitstempels.

Beispiel für den Aufruf des Bausteins in FBD:

GETSYSTEMTIME 5:

Das Beispiel zeigt den Aufruf des Bausteins über die Instanz GetSystemTime1 und liefert den 64-bit, ganzzahligen Wert (hex), 1BCD6EAB05C4E60 als Zeitstempel.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_System (System)