F_GetSystemTime

F_GetSystemTime 1:

Mit dieser Funktion kann der Betriebssystem-Zeitstempel ausgelesen werden. Der Zeitstempel ist ein 64-Bit-Integer-Wert, mit einer Genauigkeit von 100ns, welcher bei jedem Aufruf der SPS aktualisiert wird. Er kann unter anderem für Timing-Aufgaben oder Zeitmessungen eingesetzt werden. Eine Einheit entspricht 100ns. Die Zeit repräsentiert die Anzahl der 100ns-Intervalle seit dem 1. Januar 1601.

F_GetSystemTime 2: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    F_GetSystemTime   : ULINT;
END_VAR

Der Rückgabewert enthält den Zeitstempel.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1

PC oder CX (x86, x64, ARM)

Tc2_System (System)
>= 3.4.17.0