SR

SR 1:

Der Funktionsbaustein SR ist bistabil und SET ist dominant.

Q1 = SR (SET1, RESET)

D. h.: Q1 = (NOT RESET AND Q1) OR SET1Q1, SET1 und RESET sind BOOL- Variablen.

SR 2: Eingänge

VAR_INPUT
    SET1  : BOOL;
    RESET : BOOL;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

SET1

BOOL

Setzeingang

RESET

BOOL

Rücksetzeingang

SR 3: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    Q1 : BOOL;
END_VAR

Interne Implementierung des Funktionsbausteine:

Q1 := (NOT RESET AND Q1) OR SET1;

Name

Typ

Beschreibung

Q1

BOOL

Der Ausgang wird gesetzt.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliothek

TwinCAT v3.0.0

PC oder CX (x86)

Tc2_Standard